Publicar produtos
Monoblocco fittings 24x19 for multi-layer pipe
Emmeti SPA

Monoblocco fittings 24x19 for multi-layer pipe

Traduzido por Google,
Vedação niquelada monobloco para tubo multicamada com rosca 24x19. Já pré-montado em um único bloco; isto permite a inserção do tubo no interior do encaixe e o aparafusamento do próprio encaixe, sem que este tenha de ser desmontado.
Especificação
  • Monoblocco fittings 24x19 for multi-layer pipe.
    Construction:
    - Nut in nickel-plated TN ENI EN 12165 CW617N
    - Adapter in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - Washer in PTFE
    - Serrated hose-clamp in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring seals in EPDM

    Technical data:
    - Maximum pressure: 10 bar
    - Maximum temperature: 100°C

    Available sizes:
    - 12 x 1,6
    - 14 x 2
    - 16 x 2
    - 16 x 2,25
    - 18 x 2
    - 20 x 2
    - 20 x 2,5
    - 26 x 3

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMonoblocco_24x19_multi-layer-pipe
  • Familia de productoMonoblocco Fittings
  • Grupo de produtosMonoblocco 24x19
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-02
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniclassManifolds
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING