Publicar produtos
Fancoil Silence IVP - AFMF
Emmeti SPA

Fancoil Silence IVP - AFMF

Traduzido por Google,
As crescentes exigências de conforto eficiente e eficaz na climatização de verão e inverno em ambientes residenciais, encontram hoje uma resposta válida e inovadora com a utilização de um único aparelho "SILENCE" capaz de criar e manter as condições de bem-estar em todas as estações. A linha leve e harmoniosa e a profundidade reduzida (215 mm) tornam-no perfeitamente adequado a qualquer tipo de ambiente integrando-se como componente de mobiliário. A estrutura dos ventiloconvectores SILENCE é feita em chapa de aço galvanizado, isolado com painéis de polietileno expandido, completo com tanque de recolha de condensação. Trocador de calor de alta eficiência em tubo de cobre e aletas de alumínio. Ventiladores centrífugos de dupla sucção, fabricados em ABS com lâminas de perfil de asa. Os SILENCE estão disponíveis em diferentes tamanhos de acordo com o potencial térmico requerido e podem ser aplicados em sistemas do tipo "dois tubos" com água quente ou fria.
Especificação
  • Built-in fan coil for vertical installation inside the wall, with flat panel with front delivery and air intake. Complete with outer casing (false frame) in galvanized sheet metal. Prepainted front panel white color RAL 9010 with heat-resistant ABS grilles, light gray color RAL 7035. Sex-speed asynchronous electric motor (230 Vac / 1 Ph / 50 Hz) coupled to the fan unit with forward-facing blades, double inlet, mounted on elastic anti-vibration supports. Statically and dynamically balanced fan assembly to guarantee maximum silence. Water heat exchange coil, 3-row, in copper tubes and aluminum package finned, high-efficiency, high efficiency, with the possibility of rotation left-right. Manual bleed valves. Supporting structure in high thickness galvanized sheet with knock-out holes for various configurations. Air filter in acrylic fiber (efficiency class G3) and condensate collection tray in galvanized sheet.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEmmeti_Silence_IVP_AFMF
  • Familia de productoTerminals Air Unit
  • Grupo de produtosSilence
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-17
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioABS
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFan coil units
  • Código CSI MasterFormat 201423 82 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units