Publicar produtos
Fancoil Silence MO - AI
Emmeti SPA

Fancoil Silence MO - AI

Traduzido por Google,
As crescentes exigências de conforto eficiente e eficaz na climatização de verão e inverno em ambientes residenciais, encontram hoje uma resposta válida e inovadora com a utilização de um único aparelho "SILENCE" capaz de criar e manter as condições de bem-estar em todas as estações. A linha leve e harmoniosa e a profundidade reduzida (215 mm) tornam-no perfeitamente adequado a qualquer tipo de ambiente integrando-se como componente de mobiliário. A estrutura dos ventiloconvectores SILENCE é feita em chapa de aço galvanizado, isolado com painéis de polietileno expandido, completo com tanque de recolha de condensação. Trocador de calor de alta eficiência em tubo de cobre e aletas de alumínio. Ventiladores centrífugos de dupla sucção, fabricados em ABS com lâminas de perfil de asa. Os SILENCE estão disponíveis em diferentes tamanhos de acordo com o potencial térmico requerido e podem ser aplicados em sistemas do tipo "dois tubos" com água quente ou fria.
Especificação
  • Fan coil with cover cabinet for horizontal ceiling installation, with lower air intake. Sex-speed asynchronous electric motor (230 Vac / 1 Ph / 50 Hz) coupled to the fan unit with forward-facing blades, double inlet, mounted on elastic anti-vibration supports. Statically and dynamically balanced fan assembly to guarantee maximum silence. Water heat exchange coil, 3-row, in copper tubes and aluminum package finned, high-efficiency, high efficiency, with the possibility of rotation left-right. Manual bleed valves. Supporting structure in high thickness galvanized sheet with knock-out holes for various configurations. Mantle in white prepainted sheet RAL 9010. Integrated side doors and grilles in ABS, heat-resistant, light gray color RAL 7035. Air filter in acrylic fiber (efficiency class G3) and condensate collecting basins in galvanized sheet.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEmmeti_Silence_MO_AI
  • Familia de productoTerminals Air Unit
  • Grupo de produtosSilence
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-17
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioABS
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFan coil units
  • Código CSI MasterFormat 201423 82 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units