Publicar produtos
Energy Box -  Heating/cooling and hot/cold domestic water consumption measuring with flow-return manifolds of 1' (2÷12 ways) equipped with valves and lockshields
Emmeti SPA

Energy Box - Heating/cooling and hot/cold domestic water consumption measuring with flow-return manifolds of 1' (2÷12 ways) equipped with valves and lockshields

Traduzido por Google,
Módulos de medição de consumos de aquecimento de águas termais e domésticas (com produção centralizada de água quente), equipados com válvula de zona de 4 vias, predispostos para instalação de contador de energia e contador volumétrico, com colectores de distribuição: disponíveis em caixa para instalação embutida ou com suportes para instalação direta na parede. A válvula de zona é controlada pelo termostato de controle de temperatura da unidade residencial individual, e isso permite a separação completa da zona térmica de cada apartamento na rede de distribuição centralizada; a passagem de by-pass realiza as quedas de pressão quando a válvula de 4 vias é aberta, de modo a estabilizar as condições de funcionamento do sistema centralizado. Além disso, para facilitar o balanceamento do sistema de distribuição do condomínio e evitar problemas de mau atendimento causados pelo maior trânsito de fluido em alguns módulos em detrimento de outros, é fornecido um kit de válvulas balanceadoras, como acessório a ser instalado no linha de fluxo de fluido na carcaça em vez do filtro de coleta de impurezas, a fim de garantir o trânsito do fluxo de projeto para cada unidade residencial individual.
Especificação
  • Metering device for the consumption of thermal energy (heating / cooling) and centralized sanitary water for a single building unit, complete with 1" delivery-return manifolds, assembled in a metal box Metalbox Plus galvanized for masonry, with frame and door enamelled in white, and equipped with a key lock. Composed of: - 4-way DN 20 zone ball valve with by-pass passage operated by a servomotor powered at 230 Vac, 50 Hz - Filter for collecting impurities DN 20 - 2 pairs of DN 20 ball shut-off valves - 2 loading / unloading valves - Manual vent valve - 1 " delivery / return distribution manifolds
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEnergy_Box_2
  • Familia de productoMetering system
  • Grupo de produtosEnergy Box Compact
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves