Publicar produtos
Energy Combibox Floor
Emmeti SPA

Energy Combibox Floor

Traduzido por Google,

Subestação configurada para contabilização dos consumos de energia térmica (aquecimento e refrigeração), com produção instantânea de água quente sanitária, para cada unidade imobiliária, montada em caixa metálica para instalação em alvenaria.

Operação:

O módulo Energy Combibox Floor pode funcionar em 3 condições diferentes:
1 - Funcionamento em modo de aquecimento: a válvula de prioridade é desviada normalmente para o lado de aquecimento e a válvula de zona, alimentada pelo termóstato ambiente, é aberta e transporta o fluido transportador de calor para o sistema do utilizador.
2 - Funcionamento em modo de produção de água quente sanitária: quando a água quente sanitária é solicitada pelo sistema utilizador, o fluxostato (ref. n. 8 figura introdutória) comuta a posição da válvula prioritária, desviando o fluido transportador de calor para o circuito primário do trocador de placas. Quando o pedido de água quente sanitária termina, o fluxostato volta à sua posição original (contacto aberto) e a válvula prioritária direciona o fluido transportador de calor normalmente para o circuito de aquecimento.
3 - Funcionamento em modo by-pass: no caso em que não seja solicitada água quente sanitária nem energia térmica para aquecimento das divisões, a válvula de prioridade é desviada normalmente para o circuito de aquecimento, enquanto a válvula de zona está na posição de by-pass ; desta maneira, o fluido transportador de calor proveniente da central de aquecimento central não é dirigido nem para o sistema de aquecimento do utilizador nem para o permutador de placas, mas é novamente redireccionado para a central de aquecimento central.

Especificação
  • Substation set up for the accounting of thermal energy consumption (heating and cooling), with instantaneous production of domestic hot water, for each real estate unit, assembled in a metal box for masonry installation
    The substation consists of:

    - Casing in galvanized steel sheet thickness 8/10 mm with dimensions WxHxD 740x900x110 mm, with wall-mounted      frame in painted galvanized sheet metal (RAL 9010), key lock and adjustable feet in height from 0 to 130 mm
    - Motorized diverter valve DN25 with sanitary priority, 230 Vac power supply, 50/60 Hz
    - Motorized zone valve DN20 4-way, 230 Vac power supply, 50/60 Hz.
    - Differential by-pass valve
    - Filter for collecting impurities DN20
    - Automatic air vent valve
    - Loading / unloading tap with adjustable connection and safety cap
    - DN15 thermostatic mixing valve for sanitary water.
    - Brazed heat exchanger
    - Box for electrical wiring
    - 4 DN20 ball valves.
    - 3 DN20 shutters
    - Priority flow switch for instantaneous production of domestic hot water
    - Wilo Yonos Para RS 25/6 electronic circulator
    - Thermostatic mixing valve

    Main connections: M 3/4 ”ISO 7/1 R

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEnergy_combibox_floor
  • Familia de productoMetering system
  • Grupo de produtosEnergy Combibox Floor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)740
  • Profundidade (mm)110
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioCobre
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves