Publicar produtos
Thermostatic head Sensor
Emmeti SPA

Thermostatic head Sensor

Traduzido por Google,

A cabeça termostática é utilizada para regular a temperatura ambiente. A cabeça de assento está equipada com um elemento sensível contendo um fluido com um determinado coeficiente de expansão. A variação de volume no elemento sensível determina a amplitude de um pistão que aciona o caminho do obturador na válvula. A temperatura na qual a válvula opera é regulada pela cabeça do assento.

Especificação
  • Thermostatic head Sensor for Full thermostatizable valve.

    Costruction:
    - ABS control knob white RAL 9003
    - Basket in reinforced PA 6.6
    - Thermostatic sensor with fluid expansion
    - Ring in spring steel
    - Spindle in natural acetalyc resin (POM)
    - Spring in nickel steel class D UNI 3823
    - Rod in natural acetalyc resin (POM)
    - Base in reinforced PA 6.6
    - Pin for limiting temperature blue and red in acetalyc resin (POM)
    - Fastening ring nut M30x1,5 made of brass TN UNI EN 12164 CW614N nickel finish

    Technical data of connection between Sensor Thermostatic head and Full thermostatisable and thermostatic valves:

    - Maximum operating temperature:10 bar
    - Maximum differential pressure: 1 bar
    - Influence of differential pressure: 0,3 k
    - Maximum ambient temperature: 40 °C
    - Maximum water temperature: 100 °C
    - Maximum storage temperature: -10 ÷ +50 °C
    - Range of regulation: 7 ÷ 28 °C
    - Nominal climb: 0,22 mm/k
    - Hysteresis: 0,6 k
    - Antifreeze action: 7 °C
    - Nominal rating straight valves: 125 l/h
    - Nominal rating right-angle valves: 130 l/h
    - Autority: 0,88
    - Influence water temperature: 1 k
    - Time of reaction: 25 minutes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaThermatic_Sensor
  • Familia de producto HVAC
  • Grupo de produtosSensor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-10
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201435 20 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydraulic Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves