Publicar produtos
Energy Wall - Built-in or off-track cabinet meters for domestic water use consumption
Emmeti SPA

Energy Wall - Built-in or off-track cabinet meters for domestic water use consumption

Traduzido por Google,

Armários de medição de consumo de aquecimento de água embutidos ou salientes para vários usuários (até 3 apartamentos para o modelo "máximo 3 usuários", até 4 apartamentos para o modelo "máximo 4 usuários", até 6 apartamentos para o modelo "máximo modelo de 6 usuários").
O armário pode ser embutido (encastrado) ou saliente, e é fixado à parede (como concha) uma vez que os módulos hidráulicos são instalados nas 2 calhas verticais de alumínio fornecidas com o armário (e previamente fixadas à parede com os bujões fornecidos) e as conexões hidráulicas foram feitas; essas conexões podem ser feitas passando os tubos pelas laterais do gabinete (usando os pré-cortes localizados no gabinete) ou fazendo com que os tubos saiam da parede e voltem para dentro dela sem ultrapassar a dimensão lateral do gabinete (em neste caso, recomenda-se a utilização do "Kit de Modelos" e "Kit de Acessórios para ligação à parede").
As pequenas portas individuais com fechadura de chave garantem que cada utilizador possa aceder apenas à leitura do seu próprio consumo, sem conhecer os consumos dos outros (garantindo assim a privacidade dos utilizadores); além disso, a presença de uma fechadura principal na porta facilita a leitura de todos os instrumentos instalados pelo cessionário (ex: administrador do condomínio).

Dentro de um gabinete para "máximo 3 usuários" é possível instalar simultaneamente:
- máx. 3 conjuntos "aquecimento/refrigeração", com configuração para instalação de contador de energia térmica DN15 ou DN20 (consoante o modelo);
- max 3 "linhas de água quente sanitária", com configuração para instalação de um contador volumétrico DN15 para água quente sanitária;
- max 3 "linhas de água fria doméstica", com configuração para instalação de um medidor volumétrico DN15 para água fria doméstica.

O análogo vale para os modelos "máximo de 4 usuários" e "máximo de 6 usuários"

Especificação
  • Galvanized steel sheet cabinet, 12/10 mm thick, paintable ready for installation inside: - Delivery / return group for heating / cooling, set up for the installation of an energy meter. - Domestic hot water line, prepared for the installation of a volumetric meter - Sanitary cold water line, prepared for the installation of a volumetric meter. Technical data: - Heat carrier fluid: water - Maximum operating temperature, heating circuit: 90 °C - Maximum operating pressure, heating circuit: 6 bar - Maximum temperature of domestic hot water: 85 °C - Maximum temperature of domestic cold water: 30 °C - Maximum domestic water pressure: 6 bar
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEnergy_Wall
  • Familia de productoMetering system
  • Grupo de produtosEnergy Box Compact
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves