Publicar produtos
Full right-angle lockshields for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB
Emmeti SPA

Full right-angle lockshields for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB

Traduzido por Google,
As válvulas e travas são utilizadas para conexão e interceptação de radiadores, convectores térmicos e ventiloconvetores que operam com água quente ou fria, ou com glicol. Podem ser instalados em qualquer tipo de tubo: cobre, aço galvanizado, plástico ou tubos multicamadas, utilizando os respectivos sistemas de vedação.
Especificação
  • Manual right-angle lockshield for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB.

    Connection:
    - To radiator: 3/8” or 1/2" M
    - To copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB: 24x19

    Construction:
    - Body nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N
    - Shutter in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring for shutter body steadyung in NBR
    - Upper O-ring for shutter steadying in EPDM
    - Cap in white ABS RAL 9003
    - Nut nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N
    - Tang nickel-plated brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring for tang steadying in NBR
    - Collar in brass TN UNI EN 12164 CW614N

    Technical data:
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Maximum differential pressure: 6 bar
    - Maximum operating pressure: + 100 °C

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFull_lockshields_right_angle
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosFull
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-05
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioABS
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201435 20 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydraulic Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves