Publicar produtos

Full manual straight valve for steel pipe
Emmeti SPA

Full manual straight valve for steel pipe

Traduzido por Google,
As válvulas e travas são utilizadas para conexão e interceptação de radiadores, convectores térmicos e ventiloconvetores que operam com água quente ou fria, ou com glicol. Podem ser instalados em qualquer tipo de tubo: cobre, aço galvanizado, plástico ou tubos multicamadas, utilizando os respectivos sistemas de vedação. As válvulas Full estão disponíveis nas seguintes versões: Manual, Termostatizável, Termostático – Reto e ângulo reto com cobre, PEX, PP multicamada, tubo de conexão PB. – Reto e ângulo reto com tubo de conexão de aço.
Especificação
  • Full manually valve for steel pipe. Connection: - To radiator: 1/2" M - To steel pipe: 1/2" M Construction: - Body nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N - Shutter in brass TN UNI EN 12164 CW614N - Shutter seal O-ring in EPDM - Brass rod TN UNI EN 12164 CW614N - Shutter seal O-ring in EPDM - Knob in white ABS RAL 9003 - Nut nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N - Tang nickel-plated brass TN UNI EN 12164 CW614N Technical data: - Maximum operating pressure: 10 bar - Maximum differential pressure: 6 bar - Maximum operating temperature: +100 °C - Large capacity
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFull_manually_straight_steel
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosFull
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-10
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioABS
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201435 20 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydraulic Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves