Publicar produtos
Gerpex Multi-Layer bar lengths
Emmeti SPA

Gerpex Multi-Layer bar lengths

Traduzido por Google,

Gerpex é o moderno e eficiente sistema Emmeti utilizado na construção de sistemas de aquecimento e sanitários com tubos multicamadas, fabricados em polietileno reticulado (PEX) e alumínio, e acessórios especiais.
O sistema Gerpex é um sistema adequado para:
- Aquecedor
- Sistemas de ar condicionado de água gelada
- Sistema hidráulico
- Sistema de ar comprimido
A ampla gama de encaixes e as diversas opções de fixação fazem do Sistema Gerpex um produto completo e altamente confiável.
Os tubos do sistema Gerpex estão em conformidade com DM174 (adequado para água potável / Lei italiana).

Especificação
  • Gerpex multilayer piping systems in bare of 4 meters for water supply, heating, cooling  refrigerating and air compressed.
    Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with UNI EN ISO 21003, according to the classes of use 2 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C.


    The Gerpex multilayer consists of 5 layers:
    - Cross-linked polyethylene inner pipe (PE-Xb)
    - Bonding layer connecting the inner pipe to aluminium pipe
    - Butt-welder aluminium pipe, thickness min 0,3 mm
    - Bonding layer connecting the outer pipe to aluminium pipe
    - Cross-linked polyethylene inner pipe (PE-Xb), dimension 16-32 and high-density polyethylene outer pipe (PE-HD), dimension 40-75

    Technical data:
    - Classes of application (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar
    - Maximum operating temperature: 95°C
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Coefficient of linear expansion: 0,026 mm/m °C
    - Therminal conductivity: 0.45 W/m °C
    - Fire reaction class: EL (EN 13501-1)
    Dimensions available:

    16x2–96 meters
    20x2 -96 meters
    26x3- 40 meters
    32x3- 28 meters
    40x3,5-20 meters
    50x4- 20 meters
    63x4,5- 12 meters
    75x5- 12 meters

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagerpex_bare_pipe
  • Familia de productoMultilayer Pipe
  • Grupo de produtosGerpex
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-30
  • Número de edição3
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING