Publicar produtos
Gerpex Multi-Layer Insulated
Emmeti SPA

Gerpex Multi-Layer Insulated

Traduzido por Google,

Gerpex é o moderno e eficiente sistema Emmeti utilizado na construção de sistemas de aquecimento e sanitários com tubos multicamadas, fabricados em polietileno reticulado (PEX) e alumínio, e acessórios especiais.
O sistema Gerpex é um sistema adequado para:
- Aquecedor
- Sistemas de ar condicionado de água gelada
- Sistema hidráulico
- Sistema de ar comprimido
A ampla gama de encaixes e as diversas opções de fixação fazem do Sistema Gerpex um produto completo e altamente confiável.
Os tubos do sistema Gerpex estão em conformidade com DM174 (adequado para água potável / Lei italiana).

Especificação
  • Gerpex multilayer insulated piping systems for water supply, heating, cooling, refrigerating and air compressed
    Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with UNI EN ISO 21003, according to the classes of use 2 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C.


    The Gerpex multilayer consists of 6 layers:
    - Cross-linked polyethylene inner pipe (PE-Xb)
    - Bonding layer connecting the inner pipe to aluminium pipe
    - Butt-welder aluminium pipe, thickness min 0,3 mm
    - Bonding layer connecting the outer pipe to aluminium pipe
    - Cross-linked polyethylene inner pipe (PE-Xb), dimension 16-32
    - Closed- cell expanted plyethylene, coveres with a film in extruded LD-PD (insulating sheath)

    Technical data:
    - Classes of application (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar
    - Maximum operating temperature: 95°C
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Coefficient of linear expansion: 0,026 mm/m °C
    - Therminal conductivity: 0.45 W/m °C
    - Fire reaction class: EL (EN 13501-1)

    Technical data of insulating sheath:
    - Material: closed- cell expanted plyethylene, coveres with a film in extruded LD-PD
    - Therminal conductivity: ≤ 0.040 W/mK (UNI EN ISO 8497)
    - Fire reaction class: CL-S1-d0-d2 (EN 13501-1)
    - Thickness of covering: compliant with attachment B- TAB 1 of President Decree 412/93

    Dimensions available:

    16x2 –100 meters with insulation thickness 6 mm
    20x2 - 50 meters with insulation thickness 6 mm
    20x2- 50 meters with insulation thickness 6 mm
    20x2- 50 meters with insulation thickness 9 mm
    26x2- 50 meters with insulation thickness 9 mm
    32x3- 25 meters with insulation thickness 9 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagerpex_insulated_pipe
  • Familia de productoMultilayer Pipe
  • Grupo de produtosGerpex
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-30
  • Número de edição3
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING