Publicar produtos
Gerpex RA Multi-Layer pipe
Emmeti SPA

Gerpex RA Multi-Layer pipe

Traduzido por Google,

Gerpex é o moderno e eficiente sistema Emmeti utilizado para construir sistemas de aquecimento e sanitários com tubos multicamadas, feitos de polietileno reticulado (PEX) e alumínio, e acessórios especiais.
O sistema Gerpex é um sistema adequado para:
- Aquecedor
- Sistemas de ar condicionado de água gelada
- Sistema hidráulico
- Sistema de ar comprimido
A ampla gama de encaixes e as diversas opções de fixação fazem do Sistema Gerpex um produto completo e altamente confiável.
A tubulação do sistema Gerpex está em conformidade com DM174 (adequado para água potável / Lei italiana)

Especificação
  • Gerpex RA multilayer piping systems for water supply, heating, cooling, refrigerating and air compressed
    Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with UNI EN ISO 21003, according to the classes of use 2 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C.


    The Gerpex RA multilayer consists of 5 layers:
    - Cross-linked polyethylene inner pipe (PE-Xb)
    - Bonding layer connecting the inner pipe to aluminium pipe
    - Butt-welder aluminium pipe, thickness min 0,2 mm
    - Bonding layer connecting the outer pipe to aluminium pipe
    - Cross-linked polyethylene inner pipe (PE-Xb), dimension 16-32

    Technical data:
    - Classes of application (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar
    - Maximum operating temperature: 95°C
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Coefficient of linear expansion: 0,026 mm/m °C
    - Therminal conductivity: 0.45 W/m °C
    - Fire reaction class: EL (EN 13501-1)


    Dimensions available:

    14x2 - 100 meters
    16x2 - 100 meters
    16x2 - 200 meters
    16x2 - 500 meters
    18x2 - 100 meters
    20x2 - 100 meters
    20x2 - 200 meters
    26x3 - 50 meters

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagerpexra_pipe
  • Familia de productoMultilayer Pipe
  • Grupo de produtosGerpex RA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-30
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING