Publicar produtos
System safery unit
Emmeti SPA

System safery unit

Traduzido por Google,
Grupo de segurança do sistema para sistemas térmicos
Especificação
  • Safety group for heating systems with 3/4" thread "F. The group is composed by: - Manometer Ø 50/4 bar - 1/2 ”M-F 3 bar safety valve - Tecno Varia vent valve Technical data: - Maximum working pressure: 3 bar - Maximum operating temperature: 95 ° C
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGruppo_Sicurezza_Impianto
  • Familia de productoHeating unit components
  • Grupo de produtosComponents
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)150
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoPr_80_51_51_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPressure meters
  • Código CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment