Publicar produtos
Eco Hot Water EQ 2018
Emmeti SPA

Eco Hot Water EQ 2018

Traduzido por Google,
Bomba de calor ar-água Eco Hot Water EQ2018 para água quente sanitária. Eco Hot Water é o novo aquecedor de água termodinâmico proposto pela Emmeti, projetado para aproveitar apenas o calor do ar e reutilizá-lo como fonte renovável para aquecer a água doméstica. Trata-se de uma bomba de calor que utiliza uma fonte de energia de impacto zero, conseguindo assim aliar uma dupla vantagem: uma redução considerável das emissões de dióxido de carbono no ambiente, bem como um menor gasto com o consumo de eletricidade, com uma poupança económica que pode atingir até 70% em comparação com o aquecedor de água elétrico tradicional. A aplicação de Eco Hot Water garante a disponibilidade de uma quantidade significativa de água quente para uso sanitário, bem como a possibilidade de arrefecer e desumidificar pequenas divisões nos períodos de calor.
Especificação
  • Floor Heat Pump for the production of domestic hot water.
    S235 JR steel kettle with internal inorganic enamel coating (vitrification), with electrical integration resistance. Insulation in rigid expanded polyurethane free of CFC and HCFC with average thickness 50 mm. Supplied as standard with an anti-corrosion electronic anode. Capacity 200 liters.
    Compliant with D.M. 06.04.2004 n. 174 for use with water intended for human consumption.
    "Pressure-temperature" safety device supplied.
    Complies with the European Directive 2014/68/UE "Pressure Equipment", in application of art. 4 paragraph 3 of the same Directive.

    Rotary type compressor positioned on rubber anti-vibration mounts to reduce the transmission of vibrations to the whole system. Refrigerant used R134a. Aluminum condenser exchanger external to the tank (not immersed in water). Radial fan. Silver gray casing and ABS front panels. Air inlet and outlet fittings diameter 150 for the optional connection of a ducted 160-diameter system for extracting air in rooms with a total equivalent length up to 10 m.
    Connection of hydraulic connections on the left side.
    Backlit "touch screen" control panel to facilitate the settings of the various operating parameters: switching the unit on and off, setting the timer for operating the unit within 24 hours, adjusting the water temperature, activating the electric heater.

    Technical data:
    - R134a refrigerant fluid (GWP = 1430): 1250 g
    - Maximum working pressure: 7 bar
    - Operating limits on the water / air side: 9 ÷ 60 ° C / -5 ÷ 43 ° C
    - Power supply: 230 Vac - 50 Hz
    - Rated electrical input power from the compressor: 460 W
    - N ° and power electric heaters: 1 x 1,500 W
    - Maximum absorbed power: 2.050 W
    - Maximum absorbed current: 8.92 A
    - IPX1B degree of protection
    - Nominal air flow 400 m³ / h
    - Useful static pressure 40 Pa
    - Connection connections (left side) 3/4 "
    - Dimensions LxHxP 590x1750x565 mm
    - Air duct dimensions: D160
    - Empty weight 115 kg. Weight with water 315 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHeat_Pump_Eco_Hot_Water_EQ_2018
  • Familia de productoHeat Pump
  • Grupo de produtosEco Hot Water EQ 2018
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1750
  • Largura (mm)590
  • Profundidade (mm)565
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioCobre
  • Concebido emChina
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Kg)115
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Refrigeradores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_50_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater tanks and cisterns
  • Número OmniClass23-33 21 00
  • Título OmniclassChillers