Publicar produtos
Heat Pump MIRAI SMI EH1718D3 Three Phase
Emmeti SPA

Heat Pump MIRAI SMI EH1718D3 Three Phase

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,

As bombas de aquecimento de última geração oferecidas pela EMMETI atendem aos altos requisitos de conforto e eficiência de custos de manutenção. MIRAI SMI é uma bomba de aquecimento projetada e fabricada no Japão para garantir a melhor eficiência e confiabilidade em ar condicionado tanto no verão quanto no inverno. Esta bomba de aquecimento une compacidade com completude, pois alguns dos componentes do sistema térmico com o relativo ajuste, já estão integrados nesta unidade. A sua ampla gama de configurações possíveis torna esta unidade ideal para ligação direta com vários sistemas, tais como: radiadores de refrigeração e aquecimento, unidades térmicas de ar (cassetes ou ventiladores), radiadores de baixa temperatura e permutadores de aquecimento para produção de água quente sanitária. Este novo sistema facilita as operações de instalação e inicialização do sistema. O tipo de fornecimento e consumos extremamente reduzidos também o tornam compatível com as condições normais de fornecimento de energia elétrica previstas pelo gestor, pois é dedicado ao residencial. A casa é controlada de forma fácil e eficiente por um controle remoto (opcional) instalado na máquina, deixando o usuário gerenciar livremente os tempos e temperaturas de operação, garantindo o máximo conforto e o mínimo consumo de energia elétrica. Acrescentar as vantagens típicas de realizar um sistema térmico com bombas de calor, a possibilidade de refrigeração e aquecimento das instalações com uma única unidade, maior confiabilidade do produto no tempo, respeito ao meio ambiente através da eliminação total das emissões diretas de CO2, não encargos para: manutenção de rotina, realização de sistemas de adução de gases, descarga de produtos de combustão dando maior segurança.

Especificação
  • MIRAI SMI EH1718D3

    - Sizes: 1024x1418x356 (WxHxD)

    - Power supply: 400V 3N – 50Hz

    - Capacity kW (Heat): 18,6 kW

    - Capacity kW (Cool): 18,3 kW

    - Cop: 4,15

    - EER: 4.30

    - Seasonal space heating energy efficiency class: A++

    - Sound power: 62 dB(A)

    - Refrigerant: R32

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMirai_SMI_3_Phase_S
  • Familia de productoHeat Pump
  • Grupo de produtosMirai SMI
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2018-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1418
  • Largura (mm)1024
  • Profundidade (mm)355
Ligações
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emJapan
  • Fabricado emJapan
  • Peso líquido (Kg)122
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Refrigeradores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_37_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir to water heat pumps
  • Número OmniClass23-33 17 00
  • Título OmniclassHeat Pumps