Publicar produtos
TopSan Manifold 1"
Emmeti SPA

TopSan Manifold 1"

Traduzido por Google,
O coletor sanitário TopSan com bibcocks para o sistema de água, é a solução perfeita para o sistema sanitário de água atual. Oferece solução flexível para várias configurações de sistema. As características de desempenho do produto, aliadas ao seu alto nível de qualidade, assegurado pelos materiais utilizados e controles de produção exigentes, tornam-no confiável ao longo do tempo. Uma gama de coletores de latão extrudado niquelados aprovados pela WRAS para uso em serviços de água quente e fria com conexões de entrada fêmea de 1” e saídas 24x19. Disponível de 4 a 6 vias em 1”. As torneiras de isolamento em cada tomada são incluídas com etiquetas vermelhas e azuis para facilitar a identificação da aplicação da tomada.
Especificação
  • Sanitary manifold with bibcocks for water sanitary system. 

    It is possible to use with hot sanitary water or cold sanitary water.

    Costruction:

    - Brass header retrieved throught a bar drawing process TN UNI EN 12168 CW614N
    - Head threads G 1"
    - Lateral threads M 24x19, takeoff 50 mm
    - ABS white colour knobs

    Technical data
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Maximum operating temperature: 100 °C

    Plate indicating the support services

    Available sizes: 4 to 6 ways in 1"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaManifold_Topsan_1
  • Familia de productoManifold
  • Grupo de produtosTopsan
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-09
  • Número de edição3
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento de distribuição
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55
  • Uniclass 2015 DescriçãoPiped supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniclassManifolds
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING