Publicar produtos
Modular Firstbox High + Low Temperature
Modular Firstbox High + Low Temperature
Modular Firstbox High + Low Temperature
Modular Firstbox High + Low Temperature
    Emmeti SPA

    Modular Firstbox High + Low Temperature

    Traduzido por Google,

    Permite a criação de sistemas com zonas de alta temperatura (radiadores, ventiloconvectores) e zonas de baixa temperatura (sistemas de piso) montando um ou mais módulos juntos conforme necessário.

    Além da oferta padrão de módulos em caixa pré-montados, também estão disponíveis módulos individuais que podem ser usados para construir o sistema de distribuição mais adequado às suas necessidades. O coletor de distribuição pode ser alimentado pela esquerda e pela direita e os ramos podem ser direcionados para cima ou para baixo.
    O coletor aberto instalado a montante dos módulos de distribuição de zona separa hidraulicamente o circuito primário dos circuitos secundários. As válvulas de retenção nos módulos individuais evitam a recirculação e correntes parasitas que mantêm os terminais quentes e os circuitos de alimentação para os sistemas de piso da bomba não funcionam.

    Para excluir os circuitos individuais com bombas paradas, deve haver cabeças eletrotérmicas ou válvulas de zona diretamente conectadas aos coletores de distribuição. Nos módulos com climatização electrónica, a gestão automática da zona de baixa temperatura individual é feita pelo regulador da climatização que é controlado pelo termóstato e actua directamente no servomotor da válvula misturadora e exclui o circuito da zona com o circulador desligado.

    Através do uso de caixas elétricas para fiação dos circuladores de alta e baixa temperatura (não incluídos) controlados por termostatos de zona, a operação do sistema pode ser automatizada.

    Especificação
    • Modular distribution system with  high-temperature distribution module and  low-temperature distribution modules with mixing valve, circulation pump and open manifold that allows the creation of systems with high and low temperature zones.

      The system consists of:
      - Open collector
      - Distribution manifolds at low temperature
      - High temperature distribution manifold
      - Mixing valves prepared for thermostatic heads or servomotors
      - Calibration valve and by-pass
      - Wilo Yonos PARA RS 25/6 electric circulators
      - Control thermometers
      - Interception holders
      - Manual valves for air venting

      Technical data:
      - Max temperature on the primary circuit: 90 ° C
      - Max operating pressure: 10 bar
      - Δpmax on the primary circuit: 1 bar
      - Exchangeable thermal power (∆T 7 ° C, useful ∆p 0.25 bar)
        fixed point adjustment: 10kW by-pass pos.0
        fixed point adjustment: 12.5 kW by-pass pos. 5
      - Mixing valve load losses: Kv 3
      - Kv with by-pass valve open position: max 4.8

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaModular_Firstbox_H_L
    • Familia de productoDistribution groups
    • Grupo de produtosModular Firstbox
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2018-04-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater distribution and supply systems
    • Código CSI MasterFormat 201435 20 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment