Publicar produtos
Modular manifold
Emmeti SPA

Modular manifold

Traduzido por Google,
O coletor sanitário modular para o sistema de distribuição de água, é a solução perfeita para o sistema atual. Oferece solução flexível para várias configurações de sistema. As características de desempenho do produto, aliadas ao seu alto nível de qualidade, assegurado pelos materiais utilizados e controles de produção exigentes, tornam-no confiável ao longo do tempo. Uma variedade de manifolds de latão estampado e niquelados aprovados pela WRAS com tamanhos de entrada de 3/4" ou 1". Disponível em opções de 2, 3 e 4 vias, que podem ser aparafusadas para criar manifolds estendidos. Os coletores sanitários modulares são uma maneira econômica de instalar o encanamento ponto a ponto para reduzir as juntas intermediárias ocultas.
Especificação
  • Sanitary manifold in brass for cooper pipe, multi – layer, Pex, PP, PB. It is possible to use with hot or cold sanitary system. Costruction: - Body made of brass ST UNI EN 12165 CW617N with nickel finish - Head threads G 3/4" - 1" - Lateral threads M 24x19, takeoff 36 mm Technical data: - Maximum operating pressure: 10 bar - Maximum operating temperature: 100 °C Available sizes: 2 – 4 ways
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaModular_manifold
  • Familia de productoManifold
  • Grupo de produtosModular
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-09
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento de distribuição
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55
  • Uniclass 2015 DescriçãoPiped supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniclassManifolds
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING