Publicar produtos
Monoblocco fittings 3/4" Eurocono for multi-layer pipe
Emmeti SPA

Monoblocco fittings 3/4" Eurocono for multi-layer pipe

Traduzido por Google,
Vedação monobloco niquelada para tubo multicamada com rosca Eurocone 3/4" Já pré-montado em bloco único; permite a inserção do tubo no interior da conexão e o aparafusamento da própria conexão, sem que esta tenha que ser desmontada.
Especificação
  • Monoblocco fittings 3/4” Eurocono for multi-layer pipe.
    Construction.
    - Nut in nickel-plated TN ENI EN 12165 CW617N
    - Adapter in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - Washer in PTFE
    - Serrated hose-clamp in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring seals in EPDM

    Technical data
    - Maximum pressure: 10 bar
    - Maximum temperature: 100°C
    Available sizes:
    - 16 x 2
    - 20 x 2

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMonoblocco_fittings_Eurocone
  • Familia de productoMonoblocco Fittings
  • Grupo de produtosMonoblocco Eurocono 3/4"
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-02
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniclassManifolds
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING