Publicar produtos
Multiplex Manifold
Emmeti SPA

Multiplex Manifold

Traduzido por Google,
O coletor sanitário Multiplex para o sistema de água, é a solução perfeita para o sistema atual. Oferece solução flexível para várias configurações de sistema. As características de desempenho do produto, juntamente com seu alto nível de qualidade, garantido pelos materiais utilizados e controles de produção exigentes, tornam-no confiável ao longo do tempo tamanhos. Disponível em 2, 3 e 4 vias por manifold com um acoplamento de extensão para aplicações maiores que 4 vias. Válvulas de isolamento de cabeçote em ângulo de 30° para facilidade de uso com etiquetas vermelhas e azuis fornecidas para fácil identificação de cada circuito
Especificação
  • Sanitary manifold with bibcocks for water sanitary system. It is possible to use with hot sanitary water or cold sanitary water. Costruction: - Brass header retrieved throught a bar drawing process TN UNI EN 12164 CW614N with nickel finish - Lateral threads 24x19, takeoff 36 mm - ABS white colour knobs Technical data - Maximum operating pressure: 10 bar - Maximum operating temperature: 100 °C Plate indicating the support services Available sizes: - 2 to 4 ways in 3/4" - 2 to 4 ways in 1"
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMultiplex_manifold
  • Familia de productoManifold
  • Grupo de produtosMultiplex
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-09
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento de distribuição
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55
  • Uniclass 2015 DescriçãoPiped supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniclassManifolds
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING