Publicar produtos
Pressure reducer Eco +  FF
Emmeti SPA

Pressure reducer Eco + FF

Traduzido por Google,
Os redutores de pressão, instalados na rede privada de água, são utilizados para proteger os sistemas de altas pressões e reduzir o consumo de água. De facto, na maioria dos casos, a pressão de entrada da rede de água é demasiado elevada, como nas proximidades de encostas íngremes ou no caso dos pisos inferiores de grandes edifícios, e variável. Aumentos de pressão durante a noite são comuns. Os redutores de pressão reduzem e estabilizam esta pressão de entrada, eliminando todos os problemas incómodos dentro dos sistemas civis que podem gerar (ruído noturno, quebra de dispositivos internos, ...), permitindo que a água seja distribuída uniformemente nos edifícios desde o primeiro até ao último piso, reduzindo os indispensáveis consumos e custos de manutenção e utilização. O alto padrão de qualidade dos materiais utilizados, a robustez dos componentes e seu alto grau de acabamento tornam os redutores de pressão Emmeti confiáveis e funcionais ao longo do tempo, prolongando a vida útil do sistema e reduzindo a manutenção. Um teste de estanqueidade é realizado em cada redutor individual, garantindo 100% de confiabilidade do produto.
Especificação
  • Adjustable pressure reducer with compensated seat with self-contained cartridge removable for maintenance operations. Available sizes: 1/2", 3/4" and 1"

    Construction:
    - Protective cap in PA6 (15% FV)
    - Mechanical adjustment in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - Spring in AISI 302 stainless steel
    - Hostaform plastic shutter cartridge
    - Seals and membrane in EPDM 70 WRAS
    - AISI 304 stainless steel rod and washer
    - Body in brass TN UNI EN 12165 CW617N
    - G 1/4"  fitting for pressure gauge in TN UNI EN 12165 CW617N brass

    Technical data:
    - Maximum upstream pressure: 25 bar
    - Downstream pressure: 1 - 6 bar
    - Maximum temperature: 70 ° C

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPR_ECO_FF
  • Familia de productoHeating unit components
  • Grupo de produtosPressure Reducer
  • Data de publicação2020-12-11
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems