Publicar produtos
Double tank HYBV
Emmeti SPA

Double tank HYBV

Traduzido por Google,
As caldeiras da série HYBV consistem em um tanque duplo para a produção de água quente sanitária por meio de bomba de calor e solar com volante térmico para água técnica quente ou fria. Os tanques são montados com equipamentos automáticos de precisão e soldados com rosca contínua em atmosfera de Argônio e CO2 com acoplamento de cabeçote. A caldeira de acumulação, os tanques de acumulação e os permutadores de calor Emmeti cumprem os requisitos da diretiva 2014/68/UE PED “Equipamento de pressão” no aparelho ao art. 4 codicil 3 da diretiva acima mencionada, para ser usado com água morna ou fria.
Especificação
  • Double storage tank for domestic water, with two fixed tubular type coils, and technical water.
    Upper coil with a high exchange surface indicated for combination with the heat pump.
    S235JR steel tank construction (Fe 360 B).
    Insulation in rigid expanded polyurethane, 70 mm thick, self-extinguishing, foamed directly on the boiler.
    SKY PVC covering in GRAY color coupled with a 4 mm thick flexible polyurethane foam layer.
    Energy efficiency class C.

     Accumulation of domestic hot water:
    - Vitrification according to DIN 4753-3 and UNI 10025.
    - Additional corrosion protection by means of an electronic anode supplied with 230 V - 50 Hz.
    - Equipped with a DN 180 central flange connection equipped with a blind flange fitted as standard.

     Technical data for domestic hot water storage:
    - Maximum working temperature: 95 ° C.
    - Maximum working pressure: 10 bar.
    - Testing pressure: 15 bar.
    - Domestic hot water capacity: HYVB300 - 270 liters / HYVB500 - 470 liters

     Technical data exchangers:
    - Maximum working temperature: 95 ° C.
    - Maximum working pressure: 6 bar.
    - Test pressure: 9 bar.

     Technical data inertial accumulation:
    - Maximum working temperature: 95 ° C.
    - Maximum working pressure: 6 bar.
    - Test pressure: 9 bar.
    - Hot or chilled water capacity: HYVB300 - 80 liters / HYVB500 - 74 liters

     Available models: HYBV300 / HYBV500

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaStorage_Tank_HYBV
  • Familia de productoAccumulation tank
  • Grupo de produtosHYBV
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-07
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPoliuretano
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_50_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater tanks and cisterns
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniclassHot Water Tank Heaters