Publicar produtos
Tank in Tank with 2 fixed exchangers
Emmeti SPA

Tank in Tank with 2 fixed exchangers

Traduzido por Google,

As chaleiras Tank in Tank da Emmeti são um sistema de tanques de armazenamento duplo para água quente sanitária e água técnica para aquecimento. São ideais para sistemas onde existam fontes alternativas de energia a serem utilizadas.

As caldeiras são fabricadas em aço carbono S235JR com fundo moldado em profundidade. A montagem é feita com equipamentos automáticos de precisão e soldagem contínua de arame em atmosfera de Argônio e CO2 com acoplamentos de cabeçote.

As caldeiras e tanques de armazenamento, tanques e serpentinas Emmeti cumprem com a diretiva 2014/68/UE PED "Equipamentos de Pressão" em aplicação do artigo 4, parágrafo 3 da referida Diretiva, para uso de água quente ou gelada.

Especificação
  • Combined storage tank for heating water and domestic hot water, equipped with two fixed coils, respectively in lower and upper position.
    S235JR steel construction (Fe 360B).
    Insulation with a flexible polyester mantle, 100 mm thickness.
    SKY PVC coating in GRAY color coupled with the flexible polyester layer.
    Complies with the European Directive 2014/68 / EU "Pressure Equipment", in application of art. 4 paragraph 3 of the same Directive.
    Internal accumulation of vitrified sanitary water, with additional corrosion protection by magnesium anode and food suitability according to the provisions of the D.M. 21.03.1973 and subsequent updates.

    General technical data:

    Model 600 N
    -Total capacity: 640 liters.
    -Domestic hot water capacity: 170 liters
    -Technical water capacity: 470 liters
    -Height: 1710 mm Diameter with insulation: 950 mm. Empty weight: 184 kg.

    Model 1000 N
    -Total capacity: 830 liters.
    -Domestic hot water capacity: 220 liters
    -Technical water capacity: 610 liters
    -Height: 1985 mm. Diameter with insulation: 990 mm. Empty weight: 215 kg.

    Technical data of the heating side tank
    -Maximum working temperature: 95 ° C.
    -Maximum working pressure: 4 bar.
    -Test pressure: 4.5 bar.
    -Suitable for operation with water-glycol mixture.

    Technical data exchangers (fixed coils)

    Model 600 N
    -Lower Serpentine with a surface of 2.5 square meters.
    -Upper serpentine with a surface of 1.5 square meters.
    -Maximum working temperature: 110 ° C.
    -Maximum working pressure: 10 bar.
    -Test pressure: 15 bar.

    Model 1000 N
    -Lower Serpentine with a surface of 3.0 square meters.
    -Upper serpentine with a surface of 2.0 square meters.
    -Maximum working temperature: 110 ° C.
    -Maximum working pressure: 10 bar.
    -Test pressure: 15 bar.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaStorage_Tank_in_Tank_2_Exchanger
  • Familia de productoAccumulation tank
  • Grupo de produtosTank in Tank
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPolyester
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_50_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater tanks and cisterns
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniclassHot Water Tank Heaters