Publicar produtos
Termobox for manifold 
610 x 310 x 90
Emmeti SPA

Termobox for manifold 610 x 310 x 90

Traduzido por Google,
Caixa plástica para coletor com tampa, encaixes embutidos com profundidade ajustável.
Especificação
  • Plastic box with cover, supplied complete with plastic netting and cover for protaction during site work. Costruction: - Box in ABS - Cover in PS shock – resistant polystyrene Dimension: 610 x 310 x 90
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTermobox_610
  • Familia de productoManifold Box
  • Grupo de produtosTermobox
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-24
  • Número de edição3
  • Altura (mm)310
  • Largura (mm)610
  • Profundidade (mm)90
Ligações
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização