Publicar produtos
GAS BOX - Recessed ball valve for gas with retractable handle
Emmeti SPA

GAS BOX - Recessed ball valve for gas with retractable handle

Traduzido por Google,

Graças ao sistema de produção altamente automatizado, as válvulas Futurgas da Emmeti permitem obter um alto padrão de qualidade, garantindo a constância das características construtivas e fluidodinâmicas. Cada válvula produzida é testada durante a fase de montagem com o uso de estações eletropneumáticas especiais para garantir uma vedação adequada para todos os usos.
As válvulas são adequadas para uso com gás das três famílias (metano, gás de cidade, GLP), para redes e sistemas de distribuição de baixa e média pressão.

As válvulas são construídas com:
- Corpo em latão UNI EN 12165 CW617N
- Bola de latão UNI EN 12165 CW617N
- Junta de PTFEball virgem
- Haste de latão UNI EN 12164 CW617N
- Anel de vedação da haste NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
- Alavanca de aço, galvanizado, plastificado
- Porca de aço zincado
- PTFE

Dados técnicos:
- Macho - Rosca fêmea: UNI EN 10226-1 (ISO 7/1: 1994)
- Porca, espiga e rosca da torneira de pressão: UNI EN ISO 228-1
- Pressão de operação MOP 5
- Classe de resistência a altas temperaturas: B0.1
- Temperatura de operação: de -20 a +60 ° C

As válvulas devem ser usadas na posição totalmente aberta ou fechada.

Especificação
  • Box with built-in ball valve for gas with retractable knob suitable for the interception of natural gas and LPG according to the specifications referred to in the UNI 7129 standard. Valve certified according to UNI EN 331 and CE marked. Technical data: - Connections: DN 15 with 3/4 "" M threaded connections - Operating temperature: - 20 ° C ÷ 60 ° C - Working pressure: MOP 5 (20) Construction: - 3/4 ”M-M UNI EN 12165 CW617N brass valve body - Shockproof PS box - Base for support housing - ABS support - PP knob - ABS door (chromed as standard) - Couplings for sheath
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGas_Box
  • Familia de productoFuturgas
  • Grupo de produtosGas Valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)73.5
  • Largura (mm)290
  • Profundidade (mm)103
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_33_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas ball valves