Publicar produtos
Ball valve  TOP Male - Female  with butterfly handle
Emmeti SPA

Ball valve TOP Male - Female with butterfly handle

Traduzido por Google,
As válvulas TOP da Emmeti, graças ao sistema de produção altamente automatizado, permitem obter um alto padrão de qualidade, garantindo a constância das características construtivas e fluidodinâmicas. Cada válvula produzida é testada durante a fase de montagem com o uso de estações eletropneumáticas especiais para garantir uma vedação adequada para todos os usos. As válvulas TOP são construídas por: - Corpo em latão UNI EN 12165 CW617N - DW - Luva em latão UNI EN 12165 CW617N - DW - Esfera em latão UNI EN 12165 CW617N - DW UNI EN 12164 CW617N - DW - Juntas de esfera em PTFE virgem - Haste em latão UNI EN 12164 CW617N - DW - NBR 70 Sh A (ASTM D 2240) Vedações de haste O-ring - Borboleta de alumínio fundido pintado - Parafuso de aço zincado Graças aos materiais utilizados, as válvulas Progress são amplamente utilizadas em vários setores técnicos: - Sistemas de aquecimento - Sistemas de ar condicionado e água gelada - Sistemas sanitários - Sistemas de irrigação - Sistemas de ar comprimido - Sistemas de transporte de fluidos industriais
Especificação
  • Water ball valve 1/2 " F or 3/4 " F - 24x19 with red butterfly handle. Construction: - Body in brass UNI EN 12165 CW617N - UNI EN 12165 CW617N brass sleeve - UNI EN 12165 CW617N brass ball - P.T.F.E ball gasket - Brass rod UNI EN 12164 CW614N - O-ring rod seals NBR 70 Sh A (ASTM D 2240) - Aluminum butterfly - Nut in galvanized aluminum Technical data: - Nominal pressure: 32 bar - Maximum working pressure with 24x19 seals: 10 bar - DN: 15 mm or 20 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTOP_MF_butterfly
  • Familia de productoWater Valves
  • Grupo de produtosTOP
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-01
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011343
  • Nome ETIMBall valve
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves