Publicar produtos
Topway Compact Lockshields
Emmeti SPA

Topway Compact Lockshields

Traduzido por Google,
O manifold de barra Topway, com sua infinidade de componentes e acessórios, é a solução perfeita para as necessidades atuais de engenharia de sistemas. Oferece soluções flexíveis para várias configurações de sistema. Este colector permite regular a temperatura em qualquer ambiente através da instalação de actuadores electrotérmicos de forma a controlar automaticamente cada circuito através de um termóstato. Atenção especial foi dada à velocidade e facilidade de instalação. Todas as peças combinam facilmente umas com as outras. O ajuste e o controle podem ser realizados com precisão usando dispositivos de medição de vazão que já estão embutidos no manifold. As características de desempenho do produto, juntamente com o seu elevado nível de qualidade, assegurado pelos materiais utilizados e pelos exigentes controlos de produção, tornam-no fiável e funcional ao longo do tempo, reduzindo a manutenção e permitindo uma poupança substancial de energia. Os coletores de distribuição Topway são testados 100% antes da embalagem.
Especificação
  • Kit distribution manifold nickel – plated 24x19 with lockshield (flow and return). The Topway manifold are supplied together with: - Regulation lockshields - Manual adjustment valves set up to take thermo-electric heads - Nr.2 water drain valve 1/2" with plug - Nr.2 support for installation on metal box or wall Technical data: - Maximum temperature with lockshields: 110°C - Maximum pressure with lockshields: 10 bar - Head thread: G 1” - Outlets thread: M 24 x 19 and 3/4" Eurocone - Takeoffs: 50 mm All Topway manifold distribution headers and accessories are nickel plated / brass. Seals in EPDM Brass header retrieved through a bar drawing process TN UNI EN 12168 CW614N. Available sizes: 2÷12 way
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTopway_compact_manifold_lockshields
  • Familia de productoManifold
  • Grupo de produtosTopway
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2018-07-01
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater distribution and supply systems
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniclassManifolds
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING