Publicar produtos
Topway 
Pre-assembled distribution manifold nickel-plated, 24x19 takeoffs and 3/4" eurocone takeoffs with flow meters
Emmeti SPA

Topway Pre-assembled distribution manifold nickel-plated, 24x19 takeoffs and 3/4" eurocone takeoffs with flow meters

Traduzido por Google,
O manifold de barra Topway, com sua infinidade de componentes e acessórios, é a solução perfeita para as necessidades atuais de engenharia de sistemas. Oferece soluções flexíveis para várias configurações de sistema. Este colector permite regular a temperatura em qualquer ambiente através da instalação de actuadores electrotérmicos de forma a controlar automaticamente cada circuito através de um termóstato. Atenção especial foi dada à velocidade e facilidade de instalação. Todas as peças combinam facilmente umas com as outras. O ajuste e o controle podem ser realizados com precisão usando dispositivos de medição de vazão que já estão embutidos no manifold. As características de desempenho do produto, juntamente com o seu elevado nível de qualidade, assegurado pelos materiais utilizados e pelos exigentes controlos de produção, tornam-no fiável e funcional ao longo do tempo, reduzindo a manutenção e permitindo uma poupança substancial de energia. Os coletores de distribuição Topway são testados 100% antes da embalagem.
Especificação
  • Pre-assembled distribution manifold nickel-plated, 24x19 takeoffs (flow and return) and 3/4" eurocone takeoffs (flow and return) with flow meters

    The Topway manifold are supplied together with:
    - Lockshields with flow meters included on inlet (0÷4 l/min)
    - Manual adjustment valves set up to take thermo-electric heads
    - Nr.2 blanking plugs 1” or 1”1/4 complete with o-ring
    - Nr.2 water drain valves 1/2” with plug
    - Nr.2 Tecno-Varia air vent 1/2" with bleed (lateral + manual)
    - Nr.2 double metal holders 1” or 1”1/4

    Technical data:
    - Maximum temperature with flow meters: 90°C
    - Maximum pressure with flow meters: 6 bar
    - Head thread: G 1” – 1”1/4
    - Outlets thread: M 24x19 – 3/4" Eurocone
    - Takeoffs: 50 mm

    All Topway manifold distribution headers and accessories are nickel plated / brass. Seals in EPDM
    Brass header retrieved through a bar drawing process TN UNI EN 12168 CW614N.
    Available sizes: 2÷12 ways

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTopway_manifold_preassembled
  • Familia de productoManifold
  • Grupo de produtosTopway
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-01
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater distribution and supply systems
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniclassManifolds
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING