Publicar produtos
Topway R
Emmeti SPA

Topway R

Traduzido por Google,
O manifold de barra Topway, com sua infinidade de componentes e acessórios, é a solução perfeita para as necessidades atuais de engenharia de sistemas. Oferece soluções flexíveis para várias configurações de sistema. Este colector permite regular a temperatura em qualquer ambiente através da instalação de actuadores electrotérmicos de forma a controlar automaticamente cada circuito através de um termóstato. Atenção especial foi dada à velocidade e facilidade de instalação. Todas as peças combinam facilmente umas com as outras. O ajuste e o controle podem ser realizados com precisão usando dispositivos de medição de vazão que já estão embutidos no manifold. As características de desempenho do produto, juntamente com o seu elevado nível de qualidade, assegurado pelos materiais utilizados e pelos exigentes controlos de produção, tornam-no fiável e funcional ao longo do tempo, reduzindo a manutenção e permitindo uma poupança substancial de energia. Os coletores de distribuição Topway são testados 100% antes da embalagem.
Especificação
  • Pre - assembled distribution manifold nickel – plated, 24x19 takeoffs (flow and return) suitable for the hydronic distribution of radiators and fancoils.

    The Topway manifold are supplied together with:
    - Manual adjustment valves set up to take thermo-electric heads
    - Nr.2 blind nipples 1” or 1"1/4 complete with o-ring
    - Nr.2 support dual dimension 1” or 1"1/4

    Technical data:
    - Maximum temperature with lockshields: 110°C
    - Maximum pressure with lockshields: 10 bar
    - Head thread: G 1” or 1"1/4
    - Outlets thread: M 24 x 19
    - Takeoffs: 50 mm
    All Topway manifold distribution headers and accessories are nickel plated / brass. 

    Seals in EPDM
    Brass header retrieved through a bar drawing process TN UNI EN 12168 CW614N.
    Available sizes: 2÷12 way for 1" and 4÷12 way for 1"1/4

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTopway_R_manifold
  • Familia de productoManifold
  • Grupo de produtosTopway
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2018-07-01
  • Número de edição4
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
  • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniclassManifolds
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING