Publicar produtos
Distribution plenum, 1 inlet DN 125 - 6 outlets DN 75 rear coupling
Emmeti SPA

Distribution plenum, 1 inlet DN 125 - 6 outlets DN 75 rear coupling

Traduzido por Google,
Pleno de distribuição em chapa galvanizada com tapete insonorizante, composto por 1 entrada DN 125 e 6 saídas DN 75 traseiras.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavmc_plenum_07815770
  • Familia de productoVMC
  • Grupo de produtosPlenum & Terminals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)478
  • Largura (mm)512
  • Profundidade (mm)239
Relacionado
  • Material principalSheet metal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Nome UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Código UNSPSC401016
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65
  • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation and air conditioning systems
  • Número OmniClass23-33 00 00
  • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment