Publicar produtos
Plenum in galvanised sheet metal 140 x 140 mm, 1 x DN 75 side coupling, for combinations with nozzle with membrane
Emmeti SPA

Plenum in galvanised sheet metal 140 x 140 mm, 1 x DN 75 side coupling, for combinations with nozzle with membrane

Traduzido por Google,
Pleno quadrado, de entrada ou extração, em chapa de aço galvanizado, medindo 140 x 140 mm. Fornecido para combinação com bocal de entrada ou saída quadrado, DN 100. 1 acoplamento lateral DN 75.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavmc_plenum_07815850
  • Familia de productoVMC
  • Grupo de produtosPlenum & Terminals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)140
  • Largura (mm)140
  • Profundidade (mm)88.7
Relacionado
  • Material principalSheet metal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Nome UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Código UNSPSC401016
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65
  • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation and air conditioning systems
  • Número OmniClass23-33 00 00
  • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment