Publicar produtos
Performance Reed Thatched Roofs
Performance Reed Thatched Roofs
    Endureed

    Performance Reed Thatched Roofs

    Traduzido por Google,

    Tradição atemporal. Projetado para durar.

    Performance Reed é uma solução comercial para telhados de palha de junco, desenvolvida para projetos de grande escala que exigem clareza arquitetônica e desempenho a longo prazo. Zoológicos, instituições culturais, ambientes residenciais e turísticos especificam perfis de junco para complementar ambientes inspirados na cultura africana, europeia e em tradições locais, onde a forma do telhado desempenha um papel fundamental na valorização do espaço.

    Projetado para oferecer alto desempenho onde segurança, durabilidade e consistência são essenciais, o Performance Reed proporciona um perfil de cobertura mais estruturado, atendendo às demandas de aplicações comerciais. Ele permite que os projetistas utilizem a arquitetura histórica e cultural como referência com confiança, sem sacrificar o desempenho ou a confiabilidade.

    Especificação
    • Color Options

      Explore the color options available for your Endureed synthetic thatch roof and choose the shade that best complements your project’s design. Each color has been carefully developed to mirror the natural beauty of traditional thatch while providing a consistent, premium appearance that elevates the look of your building. Whether you’re aiming for a sun-bleached tropical aesthetic or a deeper, rustic tone, our color selections offer both visual versatility and long-lasting appeal. Combined with the performance and durability Endureed products are known for, these options allow you to personalize your roof’s style without compromising on quality or reliability.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaperformance-reed-thatched-roofs
    • Familia de productoThatch Roofing
    • Grupo de produtosPerformance
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-02
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_92
    • Uniclass 2015 DescriçãoThatch roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 33 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Thatched Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 29 11
    • Título OmniclassThatched Roofing