Publicar produtos
Coma 4L medium stool
Coma 4L medium stool
Coma 4L medium stool
    Enea

    Coma 4L medium stool

    Traduzido por Google,

    A coleção de bancos Coma vem em diferentes alturas e opções de base. A família se caracteriza pelo design simples e amplas opções de acabamento que se adaptam a qualquer ambiente e ambiente.

    O banco Coma 4L possui uma estrutura em aço lacado de 4 pernas que traz uma grande leveza a este modelo. O assento pode ser feito de polipropileno ou compensado e pode ser estofado. Este banco está disponível em três alturas: uma baixa, uma alta para cafés, bares e restaurantes e uma altura média para espaços mais corporativos e residenciais.

    Especificação
      • Ø16×2 mm round cold rolled steel tube
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2051
    • Familia de productoComa
    • Grupo de produtosStool
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)695
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)355
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)6.52
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStools
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (45)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (16)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (15)