Publicar produtos
Coma Wood Stool high
Coma Wood Stool high
Coma Wood Stool high
Coma Wood Stool high
Coma Wood Stool high
Coma Wood Stool high
Coma Wood Stool high
Coma Wood Stool high
Coma Wood Stool high
Coma Wood Stool high
    Enea

    Coma Wood Stool high

    4.7 de 5 estrelas4.7(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Produzida com madeira proveniente de florestas sustentáveis, a Coma Wood possui uma base de madeira de carvalho natural ou tingida de 4 patas. O assento pode ser feito de polipropileno ou compensado e pode ser estofado. Este modelo está disponível em três alturas: uma baixa, uma alta para cafés, bares e restaurantes e uma altura média para espaços mais corporativos e residenciais.

    Especificação
      • Solid wooden legs (oak) Ø25/35 mm
      • Die-cast aluminium seat base support L-2630 UNE 38-263
      • Stainless steel footrests
      • UNE-EN 16139-2015
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2091
    • Familia de productoComa
    • Grupo de produtosStool
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)6.76
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStools
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (45)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (16)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (15)