Publicar produtos
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
    Enea

    Coma 4L low stool

    Traduzido por Google,

    A coleção de bancos Coma vem em diferentes alturas e opções de base. A família se caracteriza pelo design simples e amplas opções de acabamento que se adaptam a qualquer ambiente e ambiente.

    O banco Coma 4L possui uma estrutura em aço lacado de 4 pernas que traz uma grande leveza a este modelo. O assento pode ser feito de polipropileno ou compensado e pode ser estofado. Este banco está disponível em três alturas: uma baixa, uma alta para cafés, bares e restaurantes e uma altura média para espaços mais corporativos e residenciais.

    Especificação
      • Ø16×2 mm round cold rolled steel tube
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2096
    • Familia de productoComa
    • Grupo de produtosStool
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)495
    • Largura (mm)375
    • Profundidade (mm)375
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)4.92
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStools
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (45)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (16)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (15)