Publicar produtos
Kaiak confident chair with castors
Kaiak confident chair with castors
Kaiak confident chair with castors
Kaiak confident chair with castors
Kaiak confident chair with castors
Kaiak confident chair with castors
Kaiak confident chair with castors
Kaiak confident chair with castors
    Enea

    Kaiak confident chair with castors

    Traduzido por Google,

    A coleção Kaiak oferece a combinação do contorno da madeira de carvalho e do estofamento, que oferece cadeiras e lounges evolutivos e confortáveis. É tão adequado para ambientes domésticos como públicos e profissionais.

    A concha da cadeira confiante Kaiak com rodízios, disponível com ou sem braços, é feita de madeira de carvalho natural ou tingida e tem uma ampla gama de opções de estofamento disponíveis: assento totalmente estofado, estofado, estofado três quartos e estofamento interno. A sua base de 4 estrelas é fixa devido aos rodízios e pode ser envernizada em qualquer uma das nossas cores.

    Especificação
      • Curved, high-frequency moulded oak plywood shell and E-1 adhesive
      • Screw-nut metallic joints
      • 4-spoke die-cast aluminium
      • UNE-EN 16139-2015
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3240r
    • Familia de productoKaiak
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)815
    • Largura (mm)505
    • Profundidade (mm)545
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)11.34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (45)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (16)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (15)