Publicar produtos
Street chair
Street chair
Street chair
Street chair
Street chair
Street chair
Street chair
Street chair
Street chair
Street chair
    Enea

    Street chair

    4.2 de 5 estrelas4.2(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A cadeira e o banco da coleção Street representam o primeiro passo na nossa expansão para o mobiliário de exterior. As técnicas exclusivas de moldagem de tubos de aço permitem que a família resista a qualquer condição climática.

    A cadeira de rua, projetada especificamente para espaços ao ar livre, é feita de aço lacado em qualquer uma de nossas cores. É um modelo muito ergonômico, empilhável e com assento opcional disponível.

    Especificação
      • Ø16×2 mm round cold rolled steel tube
      • Steel backrest and seat slats
      • Cataphoresis-treated for outdoor use
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3601
    • Familia de productoStreet
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)775
    • Largura (mm)530
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)5.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (45)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (16)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (15)