Publicar produtos
Bio L chair
Bio L chair
Bio L chair
Bio L chair
    Enea

    Bio L chair

    3.9 de 5 estrelas3.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A coleção Bio proporciona um bom conforto ao usuário e é ideal para o setor de contratos e espaços de trabalho. Existem dois modelos diferentes disponíveis, um mais leve com encosto curto, Bio, e um mais ergonômico com encosto grande, Bio L.

    A estrutura de 4 pés da cadeira Bio é feita de aço cromado ou lacado em qualquer uma de nossas cores e o assento e encosto são produzidos em polipropileno que pode ser estofado em uma ampla gama de tecidos. A robustez desse modelo significa que ele se adapta facilmente a espaços de alto tráfego, como salas de espera, hospitais e setor público e contratado.

    Especificação
      • 30x20x2 mm oval cold rolled steel tube
      • Die-cast aluminium backrest supports L-2630 UNE 38-263
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
      • UNE-EN 16139-2015
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3901
    • Familia de productoBio
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)801
    • Largura (mm)481
    • Profundidade (mm)552
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)9.08
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (45)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (16)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (15)