Publicar produtos
Lottus Wood stool high
Lottus Wood stool high
Lottus Wood stool high
Lottus Wood stool high
Lottus Wood stool high
Lottus Wood stool high
    Enea

    Lottus Wood stool high

    4.2 de 5 estrelas4.2(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A coleção Lottus Wood é uma evolução do programa Lottus que oferece um novo design de pernas de madeira de bétula ou carvalho. Combinada com os diferentes acabamentos para o assento, a madeira oferece aconchego e elegância, sendo tão adequada para locais sustentáveis e de estilo nórdico.

    Banco Lottus Wood com encosto e estrutura de 4 patas em madeira de carvalho ou bétula, tem uma ampla gama de acabamentos: concha de madeira, concha de polipropileno com ou sem polipropileno ou almofada de assento estofada, ou totalmente estofada. Além disso, este modelo está disponível em duas alturas: uma alta para cafés, bares e restaurantes, e uma altura média para espaços mais corporativos e residenciais.

    Especificação
      • Top made of birch or oak veneered sheets
      • Screw-nut mechanical joints
      • Die-cast aluminium stool footrest L-2630 UNE 38-263

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4791
    • Familia de productoLottus
    • Grupo de produtosStool
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)980
    • Largura (mm)440
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)8.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStools
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (45)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (16)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (15)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (6)