Publicar produtos
Lottus Wood stool medium
Lottus Wood stool medium
Lottus Wood stool medium
Lottus Wood stool medium
Lottus Wood stool medium
    Enea

    Lottus Wood stool medium

    4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A coleção Lottus Wood é uma evolução do programa Lottus que oferece um novo design de pernas de madeira de bétula ou carvalho. Combinada com os diferentes acabamentos para o assento, a madeira oferece aconchego e elegância, sendo tão adequada para locais sustentáveis e de estilo nórdico.

    Banco Lottus Wood com encosto e estrutura em madeira de carvalho ou bétula de 4 patas, tem uma ampla gama de acabamentos: concha de madeira, concha de polipropileno com ou sem polipropileno ou almofada de assento estofada, ou totalmente estofada. Além disso, este modelo está disponível em duas alturas: uma alta para cafés, bares e restaurantes, e uma altura média para espaços mais corporativos e residenciais.

    Especificação
      • Top made of birch or oak veneered sheets
      • Screw-nut mechanical joints
      • Die-cast aluminium stool footrest L-2630 UNE 38-263
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4792
    • Familia de productoLottus
    • Grupo de produtosStool
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)880
    • Largura (mm)440
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)7.84
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStools
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (45)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (16)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (15)