Publicar produtos
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
    Enea

    Lottus sledge chair

    Traduzido por Google,

    Lottus é uma família completa de soluções de assentos leves e ergonômicas. Tanto em casa quanto em ambientes públicos e íntimos, seu design oferece elegância em qualquer contexto. Graças à ampla gama de materiais e acabamentos disponíveis, esta coleção tem uma riqueza de possibilidades.

    A cadeira trenó Lottus possui uma estrutura de aço que vem na opção cromo ou laca em qualquer uma de nossas cores e possui uma ampla gama de acabamentos disponíveis: concha de madeira, concha de polipropileno com ou sem polipropileno ou almofada de assento estofada, ou totalmente estofada. Além disso, é possível adicionar braços de asa, tornando-o adequado para diferentes espaços e para pendurar nas mesas para limpeza de pisos.

    Especificação
      • Ø14×2 mm round cold rolled steel tube
      • Polypropylene arms
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
      • UNE-EN 16139-2015
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4818
    • Familia de productoLottus
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)775
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)525
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)8.36
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (45)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (16)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (15)