Publicar produtos
Ema 4L armchair
Ema 4L armchair
Ema 4L armchair
Ema 4L armchair
Ema 4L armchair
Ema 4L armchair
Ema 4L armchair
Ema 4L armchair
Ema 4L armchair
Ema 4L armchair
    Enea

    Ema 4L armchair

    Traduzido por Google,

    A leveza, resistência e alta empilhabilidade da coleção Ema, juntamente com uma série de acessórios versáteis e complementares, tornam-na adaptável a espaços multiusos, setor de contratos e áreas comuns.

    A poltrona Ema 4L é forte e leve e permite empilhar até 30 unidades, o que a torna perfeita para todos os tipos de espaços, em especial para o setor de contratos. A estrutura de aço de 4 pés e os braços de alumínio podem ser cromados/polidos ou lacados em qualquer uma de nossas cores e o assento e o encosto estão disponíveis em polipropileno ou estofados. Além disso, tem disponível uma almofada de assento estofada, muito útil para espaços multiuso ou lotados, melhorando o empilhamento por causar menos atrito do que a versão estofada completa. Neste caso, a empilhabilidade atinge até 20 unidades no carrinho e 15 unidades no piso.

    Especificação
      • Ø16×2 mm round cold rolled steel tube
      • Robotic MIG/MAG welding according to UNE EN 287-1:2011 standards
      • Die-cast aluminium arms L-2630 UNE 38- 263
      • Stacked on transport and storage trolley: 30 in polypropylene and 20 in upholstered version
      • Stacked on floor and transport trolley: 15 in polypropylene and 15 in upholstered version
      • UNE-EN 16139-2015
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9200
    • Familia de productoEma
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)810
    • Largura (mm)560
    • Profundidade (mm)565
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)9.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (45)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (16)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (15)