Publicar produtos
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
    Enea

    Puck pouf low

    4.4 de 5 estrelas4.4(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Com uma ampla gama de estofados e acabamentos, Puck é uma coleção ousada e moderna, trazendo um toque de cor bem-vindo a qualquer espaço. A base está disponível com rodízios, o que traz dinamismo ao assento e cria um modelo único.

    O pufe baixo Puck tem base em alumínio polido ou lacado em qualquer uma de nossas cores e com ou sem rodízios. O assento pode ser estofado em um ou dois tecidos, por isso é possível combinar um, dois ou três tons no mesmo pufe.

    Especificação
      • Die-cast aluminium base L-2630 UNE 38-263
      • Foam interior
      • UNE-EN 16139-2015
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9505
    • Familia de productoPuck
    • Grupo de produtosPuff
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)370
    • Largura (mm)390
    • Profundidade (mm)390
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)6.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (45)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (16)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (15)