Publicar produtos
Tray high chair
Tray high chair
Tray high chair
    Enea

    Tray high chair

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A cadeira Tray, uma família perfeita para ambientes educacionais e áreas comuns, vem com a gama completa de acabamentos da coleção Lottus. A estrutura é feita de metal e a mesa de escrita e a bandeja são perfeitamente integradas para atender às necessidades individuais.

    A cadeira Tray combina uma concha sobre uma estrutura com rodízios, uma bandeja e uma escrivaninha dobrável, por isso é tão útil para responder às exigências dos espaços de aprendizagem e polivalentes. A concha tem uma ampla gama de acabamentos disponíveis: concha de madeira, concha de polipropileno com ou sem polipropileno ou almofada de assento estofada, ou totalmente estofada. Além disso, o encosto e a mesa de escrita podem ser produzidos em duas dimensões.

    Especificação
      • Ø14×2 mm round cold rolled steel tube
      • Die-cast aluminium supports L-2630 UNE 38-263
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9787
    • Familia de productoTray
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)860
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)17.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (45)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (16)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (15)