Publicar produtos
Prefabricated Aluminum Stairs
Prefabricated Aluminum Stairs
Prefabricated Aluminum Stairs
    ErectaStep

    Prefabricated Aluminum Stairs

    4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Uma nova solução para um velho problema. Em quase todos os ambientes industriais, o acesso seguro para manutenção e produção é obrigatório. A série de escadas de alumínio pré-fabricadas da ErectaStep é uma solução configurável compatível com OSHA que oferece estabilidade e durabilidade. Como nossas escadas de alumínio oferecem personalização completa, elas são feitas para se adequar a praticamente qualquer aplicação industrial necessária.

    Usando uma combinação de 5 componentes: Escadas de alumínio pré-fabricadas, plataformas de trabalho de alumínio, corrimãos industriais, escadas de alumínio e suporte de torre, nosso design modular é robusto, não requer fabricação e rapidamente parafusado para fornecer escadas de alumínio, passagens e muitas outras configurações para acesso seguro sobre tubos, paredes de diques ou outras obstruções. Todas as nossas plataformas de trabalho compatíveis com OSHA e escadas de alumínio industriais são fabricadas com precisão, totalmente projetadas com aço e alumínio de calibre pesado. E como sempre – cada componente está totalmente abastecido e pronto para ser enviado hoje!

    Especificação
    • Aluminum Stairs Features:

      • 26″ inside width walk surface
      • Heights up to 15′ available (and all are in-stock)
      • Slip-resistant stamped aluminum treads
      • Meets OSHA’s stringent 1000 pound point load requirement
      • 9 over 9 rise run meets OSHA 1910 regulation
      • ANSI yellow handrail and midrail for high visibility and safety
      • Sturdy 2″ diameter round handrail for smooth grabbing surface
      • Additional top handrail to transition to platform handrail height
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprefabricated-aluminum-stairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados