Publicar produtos
LINEO PRO CONDI 125 mm 2 slots linear air conditioning diffuser
LINEO PRO CONDI 125 mm 2 slots linear air conditioning diffuser
LINEO PRO CONDI 125 mm 2 slots linear air conditioning diffuser
LINEO PRO CONDI 125 mm 2 slots linear air conditioning diffuser
LINEO PRO CONDI 125 mm 2 slots linear air conditioning diffuser
LINEO PRO CONDI 125 mm 2 slots linear air conditioning diffuser
    Ergovent

    LINEO PRO CONDI 125 mm 2 slots linear air conditioning diffuser

    Traduzido por Google,

    O ERGOVENT LINEO PRO CONDI 125 de 2 ranhuras é um difusor linear oculto para climatização, projetado para integração perfeita em tetos e paredes de gesso cartonado. Este modelo é adequado para sistemas de ar condicionado com conexões de dutos de 125 mm.

    Após a instalação, o difusor é embutido na parede ou no teto, ficando nivelado com a superfície e pintado na mesma cor, deixando visível apenas um design minimalista com ranhuras. A caixa de conexão pressurizada é feita de material EPP moldado com excepcional desempenho de isolamento térmico, tornando o difusor adequado tanto para ventilação quanto para ar condicionado. As unidades podem ser conectadas em linha contínua com outros difusores PUZZLE (conexões de 75 mm, 90 mm ou 125 mm).

    Principais características:

    • Caixa de conexão com isolamento térmico feita de material EPP
    • Todos os componentes metálicos são protegidos com uma camada de isolamento específica.
    • Caixa pressurizada que envolve completamente o corpo metálico.
    • Seis posições flexíveis para conexões de dutos de 125 mm: 3 pela parte superior e 3 pela lateral.
    • Duas ranhuras lineares visíveis
    • Sistema de encaixe tipo puzzle para conectar vários difusores de ar condicionado e ventilação em uma única linha contínua.
    • Construção leve para facilitar o manuseio e a instalação.
    • Produto testado em laboratório e fornecido em embalagem segura.
    • Fabricante: ERGOVENT

    Principais benefícios:

    • Integração perfeita com tetos ou paredes de gesso.
    • Pintura rápida e fácil após a instalação.
    • Mantém uma aparência limpa e minimalista, com apenas duas ranhuras visíveis.
    • Impede a condensação sem isolamento adicional.
    Especificação
      • Model: LINEO PRO CONDI 125, 2 slots
      • Product code: LP125.220.303 (EAN 4779051541331)
      • Sizes: 1218 × 198 × 191 mm
      • Slot: 2 slots × 1050 mm × 20 mm
      • Duct connection diameter: 125 mm (supplied with two Ø 125 mm connections; 6 possible positions: 3 top, 3 side)
      • Airflow: 190–400 m³/h
      • Core velocity (maximum): 3 m/s
      • Installation width between profiles: 135 mm
      • Minimum installation height: 200 mm
      • Plenum box: Moulded EPP (expanded polypropylene), thermally insulated
      • Duct systems: Plastic
      • Air flow: Supply and exhaust
      • Additional features: Paintable, anti-static, PUZZLE LOCK connection system (patented)
      • Manufacturer: ERGOVENT
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalineo-pro-condi-125mm-2slots-diffuser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emLithuania
    • Fabricado emLithuania
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Air Diffusers

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte