Publicar produtos
Wall Canopy Exhaust Hood, ND-2 Series

Wall Canopy Exhaust Hood, ND-2 Series

3.2 de 5 estrelas3.2(15 avaliações)
Traduzido por Google,
Série ND-2

ATUALIZAR:

  • Adicionados modelos de 78" de largura
  • Espessuras de linha aprimoradas
  • Visualizações de programação adicionadas


  • Capô Somente Exaustão
    O capô ND-2 carro-chefe da CaptiveAire é um dossel de parede, Tipo I, unidade somente de exaustão que opera em CFM baixo. É listado ETL para uso em temperaturas de superfície de cozimento de 450°F, 600°F e 700°F.
    Oferecendo um pacote totalmente integrado, pré-projetado para desempenho ideal

    VANTAGENS
    • Taxas de fluxo de exaustão superiores
    • Listado ETL: Listado ETL para os padrões de segurança canadenses, Listado para Saneamento ETL e construído de acordo com a NFPA 96
    • Construção em aço inoxidável
    • Folga para Combustíveis: Isolamento traseiro padrão embutido de 3" para atender aos requisitos da NFPA 96
    • Controles: Interruptores de controle de ventilador e luz listados pela UL opcionais montados embutidas e pré-cablados através de passagem elétrica
    • Captura e Contenção: A frente rígida isolada de parede dupla possui design aerodinâmico que reduz o calor radiante na cozinha, evita a condensação e fornece captura e contenção excepcionais de vapores de cozimento. Isso é feito com o "triângulo" de assinatura ND-2 na frente da área de captura do capô e o design "em forma de C" da área de captura do capô
    • Extração de graxa: Todos os exaustores vêm de fábrica com um subconjunto de graxa totalmente soldado com patente pendente, filtros defletores de aço inoxidável de alta eficiência e uma calha de graxa profunda que permite fácil limpeza
    • Prazos de entrega reduzidos

    Média Temperatura da superfície de cozimento. (°F) Configuração Mín. Escape CFM/ft. 450°F - Fornos, Vaporizadores, Chaleiras, Fogões Abertos, Grelhas, Fritadeiras Capuz de Parede Única
    2 Coberturas de Parede Costas com Costas 150
    300600°F - Grelhadores a Gás, Grelhados Elétricos, Woks Coifa de Parede Única
    2 Coberturas de Parede Costas com Costas200
    400700°F - Grelhadores de Mesquite, Grelhadores a Carvão, Grelhadores de Transporte a Gás, Aparelhos para Queimar Madeira Coifa de Parede Única
    2 Coberturas de Parede Costas com Costas250
    500 Dimensionamento de Duto Recomendado: Exaustão - Baseado em 1500 FPM

    OPÇÕES
    • Armário de utilidades
    • Painéis de gabinete: Construído em aço inoxidável... canal de montagem soldado de fábrica ao capô para instalação em campo de painéis com mais de 11"" de altura... abaixo de 11"", soldado de fábrica e instalado integralmente nas extremidades frontais do capô... estender do topo do capô ao teto, envolvendo o tubo e as peças suspensas
    • Painéis de extremidade: Devem ser usados para maximizar o desempenho do exaustor e eliminar os efeitos de correntes de ar cruzadas na cozinha... unidades construídas em aço inoxidável e dimensionadas de acordo com a largura do exaustor e o equipamento de cozimento. Bordas expostas com bainha para segurança e rigidez
    • Sistema de Supressão de Incêndio: Sistema de combate a incêndio pré-encanado UL 300... Projetado sob medida para sua linha de equipamentos de cozinha
    • Controles Elétricos: Controles listados ETL... Interruptores montados na face
    • Plenário de Fornecimento Perfurado:
      Fornece ar de reposição de baixa velocidade para a cozinha
    • Iluminação:
      Incandescente embutida
      Fluorescente embutida
      Fluorescente Compacto
      CONDUZIU
      LED embutido
      Halogênio

    CERTIFICAÇÕES
      O modelo ND-2 foi certificado pelo ITS. Esta marca de certificação indica que o produto foi testado e atendeu aos requisitos mínimos de um padrão de segurança de produtos amplamente reconhecido (consenso) dos EUA e Canadá, que o local de fabricação foi auditado e que o requerente concordou com um programa de revisão periódica inspeções de acompanhamento da fábrica para verificar o desempenho contínuo.

      Os modelos ND-2 são ETL listados sob o número de arquivo 3054804-001 e estão em conformidade com os padrões UL710, ULC710 e ULC-S646.
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicacaptiveaire-031
      • Familia de productoHVAC
      • Grupo de produtosHood and Ventilation Equipment
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2011-12-12
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
      • Uniclass 2015 CódigoSs_65_40_33_51
      • Uniclass 2015 DescriçãoMechanical supply ventilation systems
      • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
      • Número OmniClass23-33 00 00
      • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
      • Código CSI UniFormat IID30
      • Título CSI UniFormat IIHVAC