Publicar produtos
LINEO PRO PROFILE 90 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO PROFILE 90 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO PROFILE 90 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO PROFILE 90 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO PROFILE 90 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO PROFILE 90 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO PROFILE 90 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO PROFILE 90 mm 1 slot linear air diffuser
    Ergovent

    LINEO PRO PROFILE 90 mm 1 slot linear air diffuser

    Traduzido por Google,

    O ERGOVENT LINEO PRO PROFILE 90 é um difusor de ventilação oculto que proporciona uma ventilação elegante e discreta, sendo montado diretamente em perfis de gesso. Sua fenda minimalista e elegante se integra perfeitamente a tetos e paredes de gesso acartonado, enquanto a válvula de balanceamento integrada garante um controle preciso do fluxo de ar. Esta versão é projetada para dutos flexíveis de 90 mm.

    Principais características:

    • Válvula de balanceamento integrada para fácil controle do fluxo de ar a partir da superfície.
    • Fixa-se diretamente em perfis de gesso.
    • Conexões rápidas e seguras para dutos flexíveis de 90 mm.
    • Caixa de ventilação feita de plástico antiestático e antibacteriano.
    • Base feita de material reciclado que se integra à placa de gesso para maior durabilidade.
    • Embalagem segura para transporte seguro
    • Fabricante: ERGOVENT

    Principais benefícios:

    • Acabamento impecável após o reboco e a pintura, com apenas uma pequena fenda visível.
    • Adequado para instalação vertical ou horizontal.
    • Design antiestático e antibacteriano para reduzir a manutenção.
    • Estrutura resistente e à prova de rachaduras, colada à placa de gesso.
    • Fluxo de ar facilmente ajustável após a instalação.
    Especificação
      • Model: LINEO PRO PROFILE 90, 1 slot
      • Product code: LP90.120.201
      • Sizes: 1000 × 194 × 161 mm
      • Slot: 1 slot × 1000 mm × 20 mm
      • Duct connection diameter: 90 mm (with damper)
      • Air volume: 80–120 m³/h
      • Core velocity (maximum): 3 m/s
      • Installation width between profiles: 135 mm
      • Minimum installation height: 160 mm
      • Kit includes: Diffuser, adapter, fixator, instructions
      • Application: Supply, extract
      • Material: Recycled plastic, anti-static, antibacterial duct box
      • Warranty: Lifetime
      • Manufacturer: ERGOVENT
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalineo-pro-profile-90mm-diffuser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emLithuania
    • Fabricado emLithuania
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Air Diffusers

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte