Publicar produtos
LINEO PRO PUZZLE 125 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO PUZZLE 125 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO PUZZLE 125 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO PUZZLE 125 mm 1 slot linear air diffuser
    Ergovent

    LINEO PRO PUZZLE 125 mm 1 slot linear air diffuser

    Traduzido por Google,

    O ERGOVENT LINEO PRO PUZZLE 125 (1 slot) é um difusor linear sem moldura com tecnologia inovadora de encaixe tipo puzzle para montagem rápida e precisa em perfis de gesso. Seu perfil minimalista integra-se perfeitamente em tetos e paredes de gesso cartonado, proporcionando controle eficiente do fluxo de ar com um acabamento limpo e discreto. Esta versão foi projetada para conexões de dutos de 125 mm.

    Premiado com o iF DESIGN AWARD 2025: um reconhecimento internacional por design e funcionalidade excepcionais.

    Principais características:

    • Válvula de balanceamento integrada com ajuste externo por meio de haste incluída.
    • O design modular com encaixe tipo quebra-cabeça conecta os segmentos do difusor para instalações com vários metros de comprimento, podendo ser instalado por uma única pessoa.
    • Conexão para duto de 125 mm, para uso vertical ou horizontal.
    • A caixa de dutos antiestática e antibacteriana garante higiene e desempenho confiável.
    • A base reciclada durável adere à placa de gesso, criando uma estrutura resistente a rachaduras.
    • Embalagem segura para transporte seguro
    • Fabricante: ERGOVENT

    Principais benefícios:

    • Acabamento impecável: rebocado e pintado, com apenas uma pequena fenda visível.
    • Instalação versátil na vertical/horizontal
    • Fácil balanceamento do fluxo de ar a partir do exterior.
    • Materiais antiestáticos e antibacterianos reduzem o risco de mofo e a necessidade de manutenção, enquanto a base colada evita rachaduras.
    • O design intuitivo com encaixe tipo quebra-cabeça agiliza a instalação.
    Especificação
      • Model: LINEO PRO PUZZLE 125, 1 slot
      • Sizes: 1050 × 194 × 161 mm
      • Slot: 1 slot
      • Duct connection diameter: 125 mm
      • Air volume: 80–120 m³/h
      • Core velocity (maximum): 3 m/s
      • Kit includes: Diffuser, adapter, fixator, instructions
      • Application: Supply, extract
      • Material: Recycled plastic, anti-static
      • Connection system: PUZZLE LOCK, connectable segments
      • Warranty: Lifetime
      • Manufacturer: ERGOVENT
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalineo-pro-puzzle-125-1-diffuser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emLithuania
    • Fabricado emLithuania
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Air Diffusers

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte