Publicar produtos
Endless hook - Aluminium wall hook
Endless hook - Aluminium wall hook
Endless hook - Aluminium wall hook
Endless hook - Aluminium wall hook
Endless hook - Aluminium wall hook
Endless hook - Aluminium wall hook
Endless hook - Aluminium wall hook
Endless hook - Aluminium wall hook

    Endless hook - Aluminium wall hook

    Traduzido por Google,

    O alumínio pode ser reciclado por toda a eternidade sem perder qualidade.

    Essa foi a inspiração para o gancho Endless, feito em alumínio reciclado – é claro.

    O gancho, projetado por Anna von Schewen, tem duas alças que são unidas, escondendo a montagem e criando uma fita perfeita.

    O laço maior é perfeito para vestir seu suéter ou jaqueta. Com seu formato redondo, ele não cria nenhuma marca na peça.

    Especificação
    • Measurement:

      73x79x211 mm (WxDxH)

      Material:

      Hook material: Aluminium

      Casted hook in recycled aluminum.

      Finish:

      Color codes powder coating: Black textured (RAL 9005), white (n/a), fir green (RAL 6009), beige grey

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaendless-hook
    • Familia de productoHooks
    • Grupo de produtosEndless hook
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-10
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoHolders and hooks
    • Código CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Número OmniClass23-21 15 19 13
    • Título OmniclassCoat Hooks

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte